Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Adaptér pro přesné svěráky, hliník
33225-20

Adaptér pro přesné svěráky, hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Adaptér z hliníku.Provedení: Hliník s tvrdým povrchem.Upozornění:Adaptéry pro přesné svěráky z hliníku slouží jako příslušenství pro přesné svěráky a přesné svěráky mini. Pomocí adaptérů lze přesné svěráky připojit k držáku rychloupínače a vytvořit tak systém rychlé výměny. To znamená, že přesné svěráky lze rychle a efektivně namontovat na různé držáky rychloupínače.Příslušenství:Přesné svěráky 33225, přesné svěráky mini 33225-10, úhlový element 33227-10 a držák rychloupínače 33227-05.Odkaz na výkres:
1) DIN 7991 M4x8
2) DIN 7911 M4x12
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33225-20 Adaptér pro přesné svěráky, hliník 122 kB
 Rychlovýměnný systém 1,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Adaptér pro přesné svěráky, hliník

Adaptér přesné svěráky, hliník, provedení A

více informací

Výkresy

Adaptér přesné svěráky, hliník, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

HH1H2H3LL1L2Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
33225-20-15A60462022460504233225-10-15140, 33225-10-15142 166,97 €

Adaptér pro přesné svěráky, hliník, provedení B

více informací

Výkresy

Adaptér pro přesné svěráky, hliník, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

HH1H3LL1L2Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
33225-20-25B6028208607562,533225-10-25230, 33225-10-25231166,97 €

Adaptér pro přesné svěráky, hliník, provedení C

více informací

Výkresy

Adaptér pro přesné svěráky, hliník, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

DD1H1LVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
33225-20-35C60334,5206033225-10-35320, 33225-10-35321 124,52 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83