Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Nosné desky z hliníku pro přesné svěráky
33225-16

Nosné desky z hliníku pro přesné svěráky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Hliník eloxovaný.Upozornění:Nosné desky z hlíku lze používat jako základové desky pro přesné svěráky 33225-10.
Přesné svěráky lze montovat za pomoci nosné desky do všech polohovacích systémů s rozměry B=29 nebo B=46.
Příslušenství:Vhodné k polohovacím stolům (21100, 21102, 21104, 21120, 21122, 21124), křížovým stolům (21130, 21132, 21133, 21134, 21136, 21137) a zvedacím stolům (21140, 21142).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33225-16 Nosné desky z hliníku pro přesné svěráky 295 kB

Výkresy

Nosné desky z hliníku pro přesné svěráky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1DHH1LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
33225-16-15295229223,47652423,51111 45,59 €
33225-16-25467746364,5767762,551818 55,03 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83