Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pružinová ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Kuličky z tvrdokovu na poptávku.
Kuličkové držáky jsou vhodné k měřicímu prvku pro ozubená kola 33202.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33205 Kulový držák 137 kB

Výkresy

Kulový držák

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DSWCADPřís.CenaObjednat
33205-02000210 53,37 €
33205-023802,3810 53,37 €
33205-025002,510 53,37 €
33205-03000310 53,37 €
33205-035003,510 53,37 €
33205-039603,9610 53,37 €
33205-04000410 53,37 €
33205-045004,510 53,37 €
33205-047604,7610 53,37 €
33205-05000510 53,37 €
33205-055605,5610 53,37 €
33205-06000610 53,37 €
33205-065006,513 72,21 €
33205-07000713 72,21 €
33205-075407,5413 72,21 €
33205-079387,93813 72,21 €
33205-085008,513 72,21 €
33205-095209,5213 72,21 €
33205-100001013 72,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83