Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:1 = dotyková páčka ve snímací poloze
2 = dotyková páčka v klidové poloze, zaskočena

Vhodný kuličkový držák viz 32205.
Měřáky viz 32540 a 32542.
Měřicí nástavce viz 33040 až 33052.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33202 Měřicí prvek pro ozubená kola 221 kB

Výkresy

Měřicí prvek pro ozubená kola

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
33202-070viz výkres 605,26 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83