Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:1.2067.Provedení: Tvrzeno a broušeno, bez povrchové úpravy.Upozornění:Pevné centrovací hroty jsou vhodné pro: 33180, 33182 a 33184.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33190 Pevné centrovací hroty 98,1 kB

Výkresy

Pevné centrovací hroty

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL

L1CADPřís.CenaObjednat
33190-020969632 65,56 €
33190-0210510541 59,46 €
33190-0211311349 91,75 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83