Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přestavitelné upevnění pro centrovací hroty
33184

Přestavitelné upevnění pro centrovací hroty

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací pouzdro 1.7220.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Vhodné středicí hroty viz 33190.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33184 Přestavitelné upevnění pro centrovací hroty 182 kB

Výkresy

Přestavitelné upevnění pro centrovací hroty

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
33184-02viz výkres  221,52 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83