Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Odpružená pinola s vačkovým kotoučem
33182

Odpružená pinola s vačkovým kotoučem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, kulička duroplast PF 31 černá.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Max. zvih 15 mm je dosažen otočením vačkového kotouče o 180°.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33182 Odpružená pinola s vačkovým kotoučem 224 kB

Výkresy

Odpružená pinola s vačkovým kotoučem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL1vhodný středicí hrotVýchozí tlak
F1 cca
N
Konečný tlak
F2 cca
N
CADPřís.CenaObjednat
33182-0232414933190-02096
33190-02113
33190-02105
100137  992,45 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83