Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Odpružená pinola  s upínací pákou
33180

Odpružená pinola s upínací pákou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33180 Odpružená pinola s upínací pákou 205 kB

Výkresy

Odpružená pinola  s upínací pákou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL1vhodný středicí hrotVýchozí tlak
F1 cca
N
Konečný tlak
F2 cca
N
CADPřís.CenaObjednat
33180-0232414933190-02096
33190-02105
33190-02113
100150  1 205,26 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83