Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, hřídelové ložisko GJL 200.Provedení: Ocelové části brynýrované, hřídelové ložisko, lakované.Upozornění:Viz příklad použití měřidla.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33140 Měřicí zařízení 301 kB

Výkresy

Měřicí zařízení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

L u L1 = 32
(s pevným středicím hrotem 33190-02096)
L u L1 = 49
(s pevným středicím hrotem 33190-02113)
CADPřís.CenaObjednat
33140-240444274-444240-410 1 854,09 €
33140-410524444-524410-490 1 859,32 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83