Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Otočné systémy jsou seřízené na měřicí zařízení 33140.
Měřicí ramena viz 33150.
Montáž:- Kónický svěrací kroužek nasaďte na vodicí sloupek a zajistěte jej v požadované poloze.
- Kónický středicí kroužek upevněte na otočném pouzdře a zaveďte jej tak, aby kónický středicí kroužek přiléhal ke kónickému svěracím kroužku.
- Měřicí rameno upevněte na otočné pouzdro.
- Druhý kónický středicí kroužek upevněte na otočné pouzdro.
- Zaveďte kónický kroužek a tlačnou pružinu.
- Namontujte tlačnou pružinu se svěracím kroužkem na blok, aby se zabránilo axiální vůli.
- Zásadně platí: Promazat všechny dosedací plochy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33115 Otočné systémy 248 kB

Výkresy

Otočné systémy
Otočné systémy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloH

CADPřís.CenaObjednat
33115-200200 648,82 €
33115-276276 657,56 €
33115-426426 676,74 €
33115-536536 695,97 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83