Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Měřáky viz 32540 a 32542.
Měřící ramena viz 33150.
Použití:Pro měření výšky.Montáž:- Otočný sloupek zcela demontujte.
- Vodicí sloupek upevněte na měřicí stůl s podložkou a šroubem s válcovou hlavou.
- Nasaďte kónický svěrací kroužek a během svírání jej tiskněte k opěrné ploše.
- Zaveďte kónický svěrací kroužek.
- Upevněte měřicí rameno na kónickém otočném pouzdře.
- Kónický svěrací kroužek upevněte na kónickém otočném pouzdře pomocí dvou závitových kolíků.
- Vsaďte upínací kolík do vodicího sloupku.
- Kónický kroužek nasuňte na vodicí sloupek tak, aby se upínací kolík zasunul do drážky na kónickém kroužku. Dbejte na uložení kónického kroužku bez vůle.
- Namontujte tlačnou pružinu se svěracím kroužkem na blok, aby se zabránilo axiální vůli.
- Zásadně platí: Promazat všechny dosedací plochy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33110 Otočné sloupky 204 kB

Výkresy

Otočné sloupky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloH

H1CADPřís.CenaObjednat
33110-13013043 505,82 €
33110-16016073 509,30 €
33110-200200113 516,30 €
33110-250250163 586,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83