Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Distanční prvky pro prizmové nástavce
33092

Distanční prvky pro prizmové nástavce

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Distanční kusy se používají jako výškové prvky pro prizmové nástavce 33090.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33092 Distanční prvky pro prizmové nástavce 103 kB

Výkresy

Distanční prvky pro prizmové nástavce

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

HCADPřís.CenaObjednat
33092-0055 7,54 €
33092-0088 8,26 €
33092-01212 10,74 €
33092-01515 13,33 €
33092-02020 16,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83