Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel. Opěrka z tvrdokovu.Provedení: brynýrováno. Opěrná plocha broušená, bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33090 Prizmové nástavce 168 kB

Výkresy

Prizmové nástavce

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D
min.
D
max.
D
Zkušební Ø
HH1H2CADPřís.CenaObjednat
33090-01002010202066D/2 x √2 + 41,85753 338,38 €
33090-02004020404076D/2 x √2 + 27,71645 338,38 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83