Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Vratný držák měřicích hodin 180°  dotyková páčka s otvorem
33076

Vratný držák měřicích hodin 180° dotyková páčka s otvorem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, hliník. Dotyková páčka, jemná ocelová litina.Provedení: Základní těleso, černé, eloxované. Dotyková páčka brynýrovaná.Upozornění:Změna směru snímání a montáž vratného držáku měřicích hodin s upevňovacími adaptéry (jsou v dodávce) viz technické pokyny.Příslušenství:Měřáky viz 32540 a 32542.
Měřicí nástavce viz 33040 až 33052.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33076 Vratný držák měřicích hodin 180° dotyková páčka s otvorem 172 kB
 Technické pokyny pro vratný držák měřicích hodin 134 kB

Výkresy

Vratný držák měřicích hodin 180°  dotyková páčka s otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
33076-050viz výkres 315,73 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83