Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: žlutě lakováno.Upozornění:Měřáky viz 32540 a 32542.
Šroubení pro měřáky viz 33000.
Držáky měřáků viz 33010 až 33018.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33060 Ochranný třmen pro měřáky 139 kB

Výkresy

Ochranný třmen pro měřáky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
33060-050086viz výkres 32,60 €
33060-070114viz výkres 39,61 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83