Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Sada měřicích nástavců 11dílná
33058

Sada měřicích nástavců 11dílná

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Měřicí nástavce ocel, kalené. Úložný kufřík, plastový.Provedení: Brynýrováno.Provedení závitu:Závit M2,5.
Obsah:
9 vložek
1 prodloužení (délka 30 mm)
1 úložný kufřík
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33058 Sada měřicích nástavců 11dílná 81,8 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedení 1Materiál

CADPřís.CenaObjednat
33058-01Jednotka Pro Měření11dílnéocel 137,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83