Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Měřicí nástavce z tvrdokovu závit M2,5
33058

Měřicí nástavce z tvrdokovu závit M2,5

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Není k dispozici žádný katalogZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33058 Měřicí nástavce z tvrdokovu závit M2,5 189 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloObrázekNázev zboží

CADPřís.CenaObjednat
33058-515JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ TVRDOKOV 36,12 €
33058-520JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ TVRDOKOV 51,97 €
33058-525JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ TVRDOKOV 47,50 €
33058-530JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ TVRZENO OCEL 64,47 €
33058-540JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ TVRDOKOV 45,52 €
33058-545JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ TVRDOKOV 58,44 €
33058-550JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ TVRDOKOV 27,90 €
33058-555JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ TVRDOKOV 22,72 €
33058-560JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ TVRDOKOV 22,77 €
33058-565JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ TVRDOKOV 39,62 €
33058-570JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ TVRDOKOV 50,05 €
33058-575JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ TVRDOKOV 8,17 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83