Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Prodloužení  pro měřicí nástavce
33052

Prodloužení pro měřicí nástavce

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Vhodné pro jednotky měření 33040 do 33050 a sadu měřicích nástavců 33058. Měřáky viz 32540 a 32542.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33052 Prodloužení pro měřicí nástavce 134 kB

Výkresy

Prodloužení  pro měřicí nástavce

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LCADPřís.CenaObjednat
33052-0250808 16,56 €
33052-02510010 16,56 €
33052-02512012 16,56 €
33052-02516016 16,56 €
33052-02520020 16,56 €
33052-02524024 16,56 €
33052-02530030 16,56 €
33052-02532032 16,56 €
33052-02540040 16,93 €
33052-02550050 16,93 €
33052-02560060 16,93 €
33052-02570070 28,76 €
33052-02580080 28,76 €
33052-02590090 28,76 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83