Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Měřicí nástavce s rovinnou plochou
33046

Měřicí nástavce s rovinnou plochou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo rovinná plocha z tvrdokovu.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Měřáky viz 32540 a 32542.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33046 Měřicí nástavce s rovinnou plochou 139 kB

Výkresy

Měřicí nástavce s rovinnou plochou

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
ocel
Objednací číslo
tvrdokov
L

Filtr
33046-102508033046-20250808
33046-102512533046-202512512,5
33046-102516033046-202516016
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83