Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: brynýrováno, opěrná plocha kalená.Upozornění:Měřáky viz 32540 a 32542.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33044 Měřicí nástavce klínové 98,1 kB

Výkresy

Měřicí nástavce klínové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LCADPřís.CenaObjednat
33044-0250808 20,07 €
33044-02512512,5 20,07 €
33044-02516016 20,07 €
33044-02520020 20,07 €
33044-02528028 20,07 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83