Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Dotykový čep pro pevný doraz plošně odsazený
33035

Dotykový čep pro pevný doraz plošně odsazený

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel, opěrná plocha z tvrdokovu.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33035 Dotykový čep pro pevný doraz plošně odsazený 93,7 kB

Výkresy

Dotykový čep pro pevný doraz plošně odsazený

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
33035-06050viz výkres 124,36 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83