Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Prodloužení pro měřicí nástavce
33032

Prodloužení pro měřicí nástavce

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Prodloužení je vhodné pro držáky měřáků 33018.
Měřicí nástavce viz 33040 do 33052.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33032 Prodloužení pro měřicí nástavce 163 kB

Výkresy

Prodloužení pro měřicí nástavce

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
33032-06067viz výkres 51,64 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83