|
|
07123Přítlačné šrouby se zaoblenou nasazovací hlavičkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub ocel, třída pevnosti 10.9. Čep z nástrojové oceli.Provedení: Čep kalený. Šroub a čep brynýrovaný.Upozornění:Přítlačné šrouby se zaoblenou nasazovací hlavičkou se uplatní tehdy, je-li požadován bodový tlakový nebo dosedací bod. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07123-05X09 | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 1,75 € | | 07123-05X13 | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 1,75 € | | 07123-05X17 | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 1,77 € | | 07123-05X21 | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 1,82 € | | 07123-06X14 | M6 | 4 | 14,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 1,82 € | | 07123-06X18 | M6 | 4 | 18,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 1,82 € | | 07123-06X22 | M6 | 4 | 22,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 1,83 € | | 07123-06X27 | M6 | 4 | 27,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 1,94 € | | 07123-08X15 | M8 | 5,5 | 14,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 2,02 € | | 07123-08X19 | M8 | 5,5 | 18,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 2,02 € | | 07123-08X23 | M8 | 5,5 | 22,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 2,02 € | | 07123-08X28 | M8 | 5,5 | 27,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 2,12 € | | 07123-08X35 | M8 | 5,5 | 34,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 |  | | 2,20 € | | 07123-10X19 | M10 | 7 | 18,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 2,10 € | | 07123-10X23 | M10 | 7 | 22,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 2,15 € | | 07123-10X28 | M10 | 7 | 27,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 2,20 € | | 07123-10X35 | M10 | 7 | 34,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 2,48 € | | 07123-10X43 | M10 | 7 | 42,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 |  | | 2,56 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|