|
|
07122Přítlačné šrouby, s hrotem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub ocel, třída pevnosti 10.9. Čep z nástrojové oceli.Provedení: Čep kalený. Šroub a čep brynýrovaný.Upozornění:Přítlačné šrouby s hrotem se uplatňují, je-li požadováno dodatečné zajištění tvarovým stykem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07122-05X09 | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 1,96 € | | 07122-05X13 | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 1,96 € | | 07122-05X17 | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 1,99 € | | 07122-05X21 | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 2,02 € | | 07122-06X14 | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 2,02 € | | 07122-06X18 | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 2,02 € | | 07122-06X22 | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 2,04 € | | 07122-06X27 | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 2,14 € | | 07122-08X14 | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 2,21 € | | 07122-08X18 | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 2,21 € | | 07122-08X22 | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 2,21 € | | 07122-08X27 | M8 | 5,5 | 27 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 2,33 € | | 07122-08X34 | M8 | 5,5 | 34 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 2,50 € | | 07122-10X18 | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 2,39 € | | 07122-10X22 | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 2,47 € | | 07122-10X27 | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 2,47 € | | 07122-10X34 | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 2,69 € | | 07122-10X42 | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 2,78 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|