|
|
07115Opěrné kameny, čtvercové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel tvrzená, resp. tvrdokov.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Opěrné kameny jsou vhodné zvláště jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Opěrné kameny umožňují přenos nejvyšších hodnot momentu otáčení také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech. Opěrné kameny jsou zárukou nadprůměrné přídržné síly. Rýhování opěrky je z tvrdokovu.Odkaz na výkres:Provedení A: nástrojová ocel Provedení B: nástrojová ocel, rýhovaná opěrná plocha z tvrdokovu Provedení C: nástrojová ocel StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | B | D1 | D2 | E | G | T | vroubkování | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07115-1005 | A | 10 | 10 | - | - | - | M5 | - | extra jemné |  | | 17,95 € | | 07115-101205 | A | 10 | 12 | - | - | - | M5 | - | extra jemné |  | | 17,40 € | | 07115-1205 | A | 12 | 10 | - | - | - | M5 | - | drobný |  | | 22,06 € | | 07115-121205 | A | 12 | 12 | - | - | - | M5 | - | drobný |  | | 21,56 € | | 07115-1606 | A | 16 | 10 | - | - | - | M6 | - | drobný |  | | 25,15 € | | 07115-161206 | A | 16 | 12 | - | - | - | M6 | - | drobný |  | | 25,56 € | | 07115-2005 | A | 20 | 10 | - | - | - | M5 | - | drobný |  | | 29,85 € | | 07115-201205 | A | 20 | 12 | - | - | - | M5 | - | drobný |  | | 29,91 € | | 07115-2506 | A | 25 | 10 | - | - | - | M6 | - | drobný |  | | 41,24 € | | 07115-251206 | A | 25 | 12 | - | - | - | M6 | - | drobný |  | | 41,41 € | | 07115-12057 | B | 12 | 10 | - | - | 10,3 | M5 | - | drobný |  | | 25,09 € | | 07115-1210048 | C | 12 | 10 | 4,5 | 8 | - | - | 5,6 | drobný |  | | 21,92 € | | 07115-1212048 | C | 12 | 12 | 4,5 | 8 | - | - | 5,6 | drobný |  | | 22,64 € | | 07115-1610048 | C | 16 | 10 | 4,5 | 8 | - | - | 5,6 | drobný |  | | 25,98 € | | 07115-1612048 | C | 16 | 12 | 4,5 | 8 | - | - | 5,6 | drobný |  | | 26,29 € | | 07115-2010058 | C | 20 | 10 | 5,5 | 10 | - | - | 6,6 | drobný |  | | 30,35 € | | 07115-2012058 | C | 20 | 12 | 5,5 | 10 | - | - | 6,6 | drobný |  | | 31,40 € | | 07115-2510068 | C | 25 | 10 | 6,6 | 11 | - | - | 7,6 | drobný |  | | 42,10 € | | 07115-2512068 | C | 25 | 12 | 6,6 | 11 | - | - | 7,6 | drobný |  | | 43,42 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|