|
|
07113_OOpěrné kameny a vložky kruhové se zahloubeným otvorem,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Provedení O z nerezu s diamantovým povrchem o zrnitosti srovnatelné s brusným zrnem 100. Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, úchytných systémů, upínacích přípravků, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Použitím opěrných kamenů se přenos nejvyšších krouticích momentů a nadprůměrných přídržných sil daří i u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.
Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý se základním tělesem. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu. Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07113-110105 | O | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 13,92 € | | 07113-110125 | O | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 14,39 € | | 07113-112105 | O | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 15,54 € | | 07113-112125 | O | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 15,70 € | | 07113-116105 | O | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 20,36 € | | 07113-116125 | O | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 20,60 € | | 07113-120105 | O | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 20,37 € | | 07113-120125 | O | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 23,09 € | | 07113-125105 | O | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 26,43 € | | 07113-125125 | O | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 27,89 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|