|
|
07113_EOpěrné kameny a vložky kruhové se zahloubeným otvorem,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Provedení E z nástrojové oceli, kaleno a brunýrováno, nerezová ocel, kaleno, bez povrchové úpravy nebo POM.Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, úchytných systémů, upínacích přípravků, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Použitím opěrných kamenů se přenos nejvyšších krouticích momentů a nadprůměrných přídržných sil daří i u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.
Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07113-110102 | E | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 8,12 € | | 07113-110122 | E | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 8,51 € | | 07113-112102 | E | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 8,84 € | | 07113-112122 | E | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 9,03 € | | 07113-116102 | E | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 9,69 € | | 07113-116122 | E | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 9,89 € | | 07113-120102 | E | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9,13 € | | 07113-120122 | E | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 11,04 € | | 07113-125102 | E | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 11,56 € | | 07113-125122 | E | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 11,90 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|