|
|
07113_COpěrné kameny a vložky kruhové se zahloubeným otvorem,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Provedení C, z nástrojové oceli, kaleno a brynýrováno, nerezová ocel, kaleno, bez povrchové úpravy nebo POM.Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, úchytných systémů, upínacích přípravků, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Použitím opěrných kamenů se přenos nejvyšších krouticích momentů a nadprůměrných přídržných sil daří i u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07113-110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 7,38 € | | 07113-110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 7,50 € | | 07113-112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 7,81 € | | 07113-112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 7,91 € | | 07113-116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 8,48 € | | 07113-116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 8,59 € | | 07113-120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 7,83 € | | 07113-120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9,46 € | | 07113-125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9,84 € | | 07113-125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 10,03 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|