Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Křídlové madlo:
Část pro uchycení termoplast, barva tmavošedá.
Závitový čep ocel 5.8.
Základní těleso:
Vysoce pevný hliník.
Provedení: Ocelové části, modře pasivované.
Hliník z niklové mosazi eloxované.
Upozornění:Pomocí prvku pro mnohočetné upínání je možné materiály upnout koaxiálně nebo paralelně. Pomocí paralelního seřazení např. tyčí je možné dosáhnout zesílení nebo zpevnění konstrukce. Kromě toho systém otvorů v základním tělese nabízí možnost vytvoření pravoúhlých spojení.Odkaz na výkres:
1) Křídlová rukojeť
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06622 Vícečetné spojovací prvky 216 kB

Výkresy

Vícečetné spojovací prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D2HH1H2LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
06622-01828M8502415863617208 32,09 €
06622-021032M85024158840192010 33,64 €
06622-031236M85024159044212012 38,41 €
06622-041645M107535,620127,256272416 48,97 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83