|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Svěrací páky: Část pro uchycení termoplast vyztužený umělými vlákny, černošedá. Ocelové části: Třída pevnosti 5.8. Zbývající vestavné díly: Vysoce pevný hliník.Provedení: Ocelové části, brynýrované. Hliník z niklové mosazi eloxované.Upozornění:Upínací klouby se používají k sevření dílů s kruhovým příčným řezem (tyče, roury atd.) a lze je plynule nastavit. Záměrně jednoduchá konstrukce ve spojení s přestavitelnou svěrací pákou umožňuje rychlé sevření.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06620-01 | 8 | 28 | M8 | 65 | 8,5 | 72 | 31 | 29 | 13 | 13 | 5 |  | | 30,28 € | | 06620-02 | 10 | 32 | M8 | 65 | 9,5 | 76 | 35 | 29 | 15 | 15 | 5 |  | | 32,09 € | | 06620-03 | 12 | 36 | M8 | 65 | 10,5 | 81 | 40 | 29 | 18 | 17 | 6 |  | | 36,65 € | | 06620-04 | 16 | 45 | M10 | 80 | 13,5 | 103 | 50 | 37,5 | 22 | 22 | 6 |  | | 44,75 € | | 06620-05 | 20 | 74 | M10 | 95 | 22 | 131 | 70 | 42,5 | 30 | 30 | 10 |  | | 71,79 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|