Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací klouby samostatně nastavitelné
06621

Upínací klouby samostatně nastavitelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Křídlové madlo:
Část pro uchycení termoplast, barva tmavošedá.
Závitový čep ocel 5.8.
Zbývající vestavné díly:
Vysoce pevný hliník.
Provedení: Ocelové části, modře pasivované.
Hliník z niklové mosazi eloxované.
Upozornění:Upínací klouby se používají k sevření oblých příčných řezů (tyče, roury atd.) a lze je samostatně a plynule nastavit.
Záměrně jednoduchá konstrukce ve spojení s křídlovými šrouby umožňuje rychlé sevření.
Odkaz na výkres:
1) Křídlová rukojeť
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06621 Upínací klouby samostatně nastavitelné 197 kB

Výkresy

Upínací klouby samostatně nastavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D2HH1LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
06621-01828M8508,59042242413 32,90 €
06621-021032M8509,510052243215 33,64 €
06621-031236M85010,510456243417 38,41 €
06621-041645M107513,5143,27235,64422 48,97 €
06621-052074M107522173,210235,66230 74,38 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83