Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Misková madla z hliníkového profilu.
Boční lišty z polyamidu.
Provedení A - upevnění gumovou lištou.
Provedení B - upevnění dvěma ocelovými šrouby se zápustnou hlavou.
Provedení: Miskové madlo a rukojeť otryskány, satinovány a eloxovány černě nebo v přírodním barevném provedení. Gumový profil černý. Upevňovací šrouby pozinkované.Upozornění:Misková madla sklopná v provedení A lze u tlouštěk plechů 1-2,5 mm namontovat bez přišroubování pomocí 2 profilů z měkkého plastu.
Misková madla sklopná v provedení B lze alternativně připevnit 2 zápustnými šrouby z vnějšku.

Dvě křížové drážky u šroubů M4 umožňují připojení uzemnění a mohou sloužit jako montážní pomůcka pro dodatečné vestavné díly.
Montáž:Po nasunutí spodní gumové lišty zaklapneme obě boční krytky k miskovému madlu madlu. Poté je třeba pod úhlem 45° zastrčit madlo přes spodní okraj montážního otvoru a přitlačit ho proti stěně krytu.
V závislosti na typu provedení se nyní vtlačí druhý pryžový profil do horní drážky nebo se upevnění provede pomocí dvou šroubů se zápustnou hlavou.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06961 Miskové úchyty z hliníku, sklopné 202 kB

Výkresy (celkový přehled)

Miskové úchyty z hliníku, sklopné

Miskové úchyty z hliníku, sklopné, upevnění dvěma gumovými profily

více informací

Výkresy

Miskové úchyty z hliníku, sklopné, upevnění dvěma gumovými profily

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
černá
Objednací číslo
přírodní
ProvedeníProvedení 2HLL1TMontážní otvorNosná síla
N

Filtr
06961-1001106961-10013Azásuvné9010011519,5107 x 73500
06961-1181106961-11813Azásuvné9011813319,5125 x 73500
06961-1671106961-16713Azásuvné9016718219,5174 x 73500

Miskové úchyty z hliníku, sklopné, upevnění dvěma šrouby

více informací

Výkresy

Miskové úchyty z hliníku, sklopné, upevnění dvěma šrouby

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
černá
Objednací číslo
přírodní
ProvedeníProvedení 2HLL1TMontážní otvorNosná síla
N

Filtr
06961-1002106961-10023Bšroubovatelný9010011519,5107 x 73500
06961-1182106961-11823Bšroubovatelný9011813319,5125 x 73500
06961-1672106961-16723Bšroubovatelný9016718219,5174 x 73500
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83