|
|
|
06903Třmenové úchyty z plastu, montáž ze strany obsluhy |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast PA (polyamid), zesíleno skleněnými kuličkami nebo PP (polypropylen), zesíleno skleněnými kuličkami.Provedení: TmavošedáUpozornění:Upevňovací otvor je uzpůsoben tak, že je možné upevnit třmenové madlo z ovládací strany, a to pomocí cylindrického šroubu nebo šestihranné matice.Montáž:Ze strany obsluhy nebo ze zadní strany.Na vyžádání:Jiná barevná provedení rukojetí. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Barva základního tělesa | A | B | C | D | H | L | L1 | SW | T | T1 | Nosná síla N
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 06903-109406 | polyamid | tmavošedá RAL 7021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 2,37 € | | | 06903-1094062 | polyamid | čistě oranžová RAL 2004 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 2,37 € | | | 06903-10940616 | polyamid | řepkově žlutá RAL 1021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 2,37 € | | | 06903-10940684 | polyamid | bezpečnostní červená RAL 3020 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 2,37 € | | | 06903-10940686 | polyamid | signální zelená RAL 6032 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 2,37 € | | | 06903-10940687 | polyamid | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 2,37 € | | | 06903-10940688 | polyamid | světle šedá RAL 7035 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 2,37 € | | | 06903-111708 | polyamid | tmavošedá RAL 7021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 2,74 € | | | 06903-1117082 | polyamid | čistě oranžová RAL 2004 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 2,74 € | | | 06903-11170816 | polyamid | řepkově žlutá RAL 1021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 2,74 € | | | 06903-11170884 | polyamid | bezpečnostní červená RAL 3020 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 2,74 € | | | 06903-11170886 | polyamid | signální zelená RAL 6032 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 2,74 € | | | 06903-11170887 | polyamid | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 2,74 € | | | 06903-11170888 | polyamid | světle šedá RAL 7035 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 2,74 € | | | 06903-113208 | polyamid | tmavošedá RAL 7021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,35 € | | | 06903-1132082 | polyamid | čistě oranžová RAL 2004 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,35 € | | | 06903-11320816 | polyamid | řepkově žlutá RAL 1021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,35 € | | | 06903-11320884 | polyamid | bezpečnostní červená RAL 3020 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,35 € | | | 06903-11320886 | polyamid | signální zelená RAL 6032 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,35 € | | | 06903-11320887 | polyamid | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,35 € | | | 06903-11320888 | polyamid | světle šedá RAL 7035 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,35 € | | | 06903-115008 | polyamid | tmavošedá RAL 7021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,37 € | | | 06903-1150082 | polyamid | čistě oranžová RAL 2004 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,37 € | | | 06903-11500816 | polyamid | řepkově žlutá RAL 1021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,37 € | | | 06903-11500884 | polyamid | bezpečnostní červená RAL 3020 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,37 € | | | 06903-11500886 | polyamid | signální zelená RAL 6032 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,37 € | | | 06903-11500887 | polyamid | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,37 € | | | 06903-11500888 | polyamid | světle šedá RAL 7035 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 4,37 € | | | 06903-117908 | polyamid | tmavošedá RAL 7021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 6,38 € | | | 06903-1179082 | polyamid | čistě oranžová RAL 2004 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 6,38 € | | | 06903-11790816 | polyamid | řepkově žlutá RAL 1021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 6,38 € | | | 06903-11790884 | polyamid | bezpečnostní červená RAL 3020 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 6,38 € | | | 06903-11790886 | polyamid | signální zelená RAL 6032 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 6,38 € | | | 06903-11790887 | polyamid | bezpečnostní modrá RAL 5017 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 6,38 € | | | 06903-11790888 | polyamid | světle šedá RAL 7035 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 6,38 € | | | 06903-211708 | polypropylen | tmavošedá | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 800 |  | | 2,58 € | | | 06903-213208 | polypropylen | tmavošedá | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 800 |  | | 4,11 € | | | 06903-215008 | polypropylen | tmavošedá | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 800 |  | | 4,37 € | | | 06903-209406 | polypropylen | tmavošedá | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 500 |  | | 2,22 € | | | 06903-217908 | polypropylen | tmavošedá | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 800 |  | | 6,06 € | |
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|