Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Profilová nerezová ocel, ušlechtilá ocel 1.4404.

Provedení: Otryskáno a leštěno do matného lesku.Montáž:Ze zadní strany.Na vyžádání:Libovolné provedení délek.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06951 Profilové úchyty, z nerezové oceli 135 kB

Výkresy

Profilové úchyty, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ADHLTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06951-0600660M63580301000 52,33 €
06951-0800680M635100301000 59,81 €
06951-10006100M635120301000 67,15 €
06951-13006130M635150301000 78,15 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83