Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z nerezové oceli s hliníkovým trubkovým držákem
06941

Třmenové úchyty z nerezové oceli s hliníkovým trubkovým držákem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Spojovací trubka nerezová ocel 1.4301.
Držák hliníkový tlakový odlitek.
Koncové krytky vyztuženy skelnými kuličkami.
Šrouby a upínací prvky ocelové.

Provedení: Spojovací rameno jemně vybroušeno.
Držák potažen jemnou práškovou hmotou, černý.
Koncové krytky černé.
Šrouby a upínací prvky pozinkovány a chromátovány.
Upozornění:Vysoce zatížitelná trubková madla pro strojírenství a konstrukci přístrojů. Velmi jednoduchá montáž dílů zepředu. Vzdálenost mezi šrouby je při stejné délce ramene libovolně nastavitelná.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06941 Třmenové úchyty z nerezové oceli s hliníkovým trubkovým držákem 154 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z nerezové oceli s hliníkovým trubkovým držákem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1BEHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
06941-060010138038040851006401000 236,00 €
06941-070010148048040851007401000 249,39 €
06941-0800101500500401251008401000 260,34 €
06941-0900101600600401251009401000 271,29 €
06941-10001017007004012510010401000 282,23 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83