|
|
06938Třmenové úchyty z hliníku nebo nerezové oceli s plastovým... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Patky madla z vyztuženého termoplastu, černé.
Spojovací trubka z aluminia EN AW-6060 nebo nerezové oceli 1.4301. Provedení: Spojovací trubka z hliníku, broušená a eloxovaná v přírodním barevném provedení nebo s rýhovaným umělohmotným potahem. Spojovací trubka nerezová, vybroušena do hladkaUpozornění:Patky úchytu mají v oblasti upevnění trubky 4 svěrací žebra. Při zatlačení spojovací trubky dojde k odření těchto žeber, což způsobí přesně zalícované spojení. Černě pozinkované upevňovací šrouby, podložky i matice jsou součástí dodávky.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | A | B | B1 | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06938-2501 | hliník | broušená eloxovaná | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 |  | | 20,82 € | | 06938-3001 | hliník | broušená eloxovaná | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 |  | | 21,92 € | | 06938-3501 | hliník | broušená eloxovaná | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 |  | | 23,00 € | | 06938-4001 | hliník | broušená eloxovaná | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 |  | | 24,05 € | | 06938-5001 | hliník | broušená eloxovaná | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 |  | | 26,42 € | | 06938-6001 | hliník | broušená eloxovaná | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 |  | | 28,50 € | | 06938-2502 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 |  | | 24,05 € | | 06938-3002 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 |  | | 25,35 € | | 06938-3502 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 |  | | 26,59 € | | 06938-4002 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 |  | | 28,09 € | | 06938-5002 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 |  | | 30,64 € | | 06938-6002 | hliník | plastový povlak rýhovaný | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 |  | | 33,21 € | | 06938-2503 | nerezová ocel | - | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 |  | | 30,10 € | | 06938-3003 | nerezová ocel | - | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 |  | | 31,48 € | | 06938-3503 | nerezová ocel | - | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 |  | | 32,90 € | | 06938-4003 | nerezová ocel | - | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 |  | | 34,32 € | | 06938-5003 | nerezová ocel | - | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 |  | | 38,73 € | | 06938-6003 | nerezová ocel | - | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 |  | | 41,72 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|