Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Madlo z termoplastu, zesíleného skelnými kuličkami.
Závitové pouzdro z mosazi.
Provedení: Matně černá nebo světle šedá.Upozornění:Masivní madlo z polyamidu se šikmou polohou. Trubka a patky madla jsou z jednoho kusu. Díky jeho zešikmeným dosedacím plochám lze montovat také ve zúžených prostorech např. v rozích.Montáž:Ze zadní strany.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06912 Třmenové úchyty z plastu, šikmé 109 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, šikmé

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
ABD

HLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06912-140061tmavošedá RAL 702114037M6601551000 16,61 €
06912-140062světle šedá RAL 703514037M6601551000 16,61 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83