Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z plastu, kulaté s jednostranným zkosením
06900

Třmenové úchyty z plastu, kulaté s jednostranným zkosením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro mosazné nebo z pozinkované oceli.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06900 Třmenové úchyty z plastu, kulaté s jednostranným zkosením 231 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, kulaté s jednostranným zkosením

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
komponenty
ABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06900-101mosaz14025M857170300 10,86 €
06900-201ocel14025M857170300 10,86 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83