Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kliky pro ruční ovládání z hliníku, se sklopnou válcovou úchytkou
06503

Kliky pro ruční ovládání z hliníku, se sklopnou válcovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Klika z hliníku.
Válcový úchyt z termoplastu z oceli.
Provedení: Páka černě komaxitována.
Termoplast šedočerný.
Ocelové části-brynýrované.
Upozornění:Podle DIN 469.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06503 Kliky pro ruční ovládání z hliníku, se sklopnou válcovou úchytkou 239 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kliky pro ruční ovládání z hliníku, se sklopnou válcovou úchytkou

Kliky pro ruční ovládání, hliník, se sklopnou válcovou úchytkou s lícovaným otvorem

více informací

Výkresy

Kliky pro ruční ovládání, hliník, se sklopnou válcovou úchytkou s lícovaným otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADPřís.CenaObjednat
06503-1110kalibrovaný otvorbez příčného otvoru80241016-89492213,4-100 34,60 €
06503-1212kalibrovaný otvorbez příčného otvoru100281220-10859,52616-124 38,08 €
06503-1314kalibrovaný otvorbez příčného otvoru125301425-140832815,8-153 43,34 €
06503-1417kalibrovaný otvorbez příčného otvoru160341725-144833219,6-190 49,00 €
06503-11106Lícovaná dírapevné80241016M689492213,47,5100 38,24 €
06503-12126Lícovaná dírapevné100281220M6107,959,426167,5124 41,70 €
06503-13146Lícovaná dírapevné125301426M6140,583,52815,87,5153 46,93 €
06503-14176Lícovaná dírapevné160341726M6144,583,53219,67,5190 52,57 €

Kliky s otočnou válcovou rukojetí, hliník, se sklopnou válcovou úchytkou s vnitřním čtyřhranem

více informací

Výkresy

Kliky s otočnou válcovou rukojetí, hliník, se sklopnou válcovou úchytkou s vnitřním čtyřhranem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADPřís.CenaObjednat
06503-2110vnitřní čtyřhranbez příčného otvoru802416-89492213,4-10010 36,52 €
06503-2212vnitřní čtyřhranbez příčného otvoru1002820-10859,52616-12412 41,04 €
06503-2314vnitřní čtyřhranbez příčného otvoru1253025-140832815,8-15314 45,25 €
06503-2417vnitřní čtyřhranbez příčného otvoru1603425-144833219,6-19017 50,34 €
06503-21106Vnitřní čtyřhran
pevné802416M689492213,47,510010 40,15 €
06503-22126Vnitřní čtyřhran
pevné1002820M6107,959,426167,512412 44,65 €
06503-23146Vnitřní čtyřhran
pevné1253026M6140,583,52815,87,515314 48,85 €
06503-24176Vnitřní čtyřhran
pevné1603426M6144,583,53219,67,519017 53,88 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83