|
|
06265Ruční ovládací kola s bezpečnostním válcovým úchytem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Disky kola a úchytka termoplast šedočerný.Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Krytka náboje se dodává demontovaná. Ruční ovládací kola je na hřídeli možné upevnit buď radiálním kolíkem nebo axiálně šroubem s válcovou hlavou DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera. Pro uvedení bezpečnostní válcové rukojeti do pracovní polohy je třeba provést dvě nastavení: - Vyklopit rukojeť kolem osy otáčení až k dorazu (90°). - Zatlačit rukojeť v axiálním směru do zajištěné polohy. V zatlačené poloze je možné nejpohodlněji otáčet klikou. Jakmile se rukojeť pustí, dojde k samovolnému zpětnému zaklapnutí do výchozí polohy. U provedení s příčným otvorem se upevnění provádí pomocí našroubovaného závitového kolíku ISO 4026 (DIN 913). Pokyny pro vestavbu viz 06262.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 2 | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3
| T
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06265-108008 | kalibrovaný otvor | - | termoplast | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 48,74 € | | 06265-108010 | kalibrovaný otvor | - | termoplast | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 48,74 € | | 06265-108012 | kalibrovaný otvor | - | termoplast | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 48,74 € | | 06265-210010 | kalibrovaný otvor | - | termoplast | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - | | | 54,80 € | | 06265-210012 | kalibrovaný otvor | - | termoplast | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - | | | 54,80 € | | 06265-312512 | kalibrovaný otvor | - | termoplast | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 55,26 € | | 06265-312514 | kalibrovaný otvor | - | termoplast | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 55,26 € | | 06265-312516 | kalibrovaný otvor | - | termoplast | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 55,26 € | | 06265-416014 | kalibrovaný otvor | - | termoplast | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - | | | 56,79 € | | 06265-416016 | kalibrovaný otvor | - | termoplast | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - | | | 56,79 € | | 06265-10800802 | lícovaný otvor s drážkou | - | termoplast | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 2 | 9 | | | 50,47 € | | 06265-10801003 | lícovaný otvor s drážkou | - | termoplast | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 3 | 11,4 | | | 50,47 € | | 06265-10801204 | lícovaný otvor s drážkou | - | termoplast | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 4 | 13,8 | | | 50,47 € | | 06265-21001003 | lícovaný otvor s drážkou | - | termoplast | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 3 | 11,4 | | | 56,41 € | | 06265-21001204 | lícovaný otvor s drážkou | - | termoplast | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 4 | 13,8 | | | 56,41 € | | 06265-31251204 | lícovaný otvor s drážkou | - | termoplast | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 4 | 13,8 | | | 56,88 € | | 06265-31251405 | lícovaný otvor s drážkou | - | termoplast | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 16,3 | | | 56,88 € | | 06265-31251605 | lícovaný otvor s drážkou | - | termoplast | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 18,3 | | | 56,88 € | | 06265-41601405 | lícovaný otvor s drážkou | - | termoplast | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 16,3 | | | 58,22 € | | 06265-41601605 | lícovaný otvor s drážkou | - | termoplast | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 18,3 | | | 58,22 € | | 06265-1080086 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | termoplast | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 52,35 € | | 06265-1080106 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | termoplast | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 52,35 € | | 06265-1080126 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | termoplast | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - | | | 52,35 € | | 06265-2100106 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | termoplast | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - | | | 58,40 € | | 06265-2100126 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | termoplast | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - | | | 58,40 € | | 06265-3125126 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | termoplast | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 58,87 € | | 06265-3125146 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | termoplast | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 58,87 € | | 06265-3125166 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | termoplast | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - | | | 58,87 € | | 06265-4160146 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | termoplast | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - | | | 60,40 € | | 06265-4160166 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | termoplast | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - | | | 60,40 € | | 06265-108008026 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | termoplast | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 2 | 9 | | | 54,07 € | | 06265-108010036 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | termoplast | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 3 | 11,4 | | | 54,07 € | | 06265-108012046 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | termoplast | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 4 | 13,8 | | | 54,07 € | | 06265-210010036 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | termoplast | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 3 | 11,4 | | | 60,01 € | | 06265-210012046 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | termoplast | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 4 | 13,8 | | | 60,01 € | | 06265-312512046 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | termoplast | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 4 | 13,8 | | | 60,49 € | | 06265-312514056 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | termoplast | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 16,3 | | | 60,49 € | | 06265-312516056 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | termoplast | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 18,3 | | | 60,49 € | | 06265-416014056 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | termoplast | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 16,3 | | | 61,82 € | | 06265-416016056 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | termoplast | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 18,3 | | | 61,82 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|