|
|
062552paprsková kola pro ruční ovládání z plastu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kolo pro ruční ovládání zesílený a stabilizovaný polyamid. Střední zátka z polyamidu. Průchozí pouzdro z oceli.Provedení: Kolo pro ruční ovládání odolné proti oleji a tuku, (RAL 9011), satinováno. Střední zátka šedá (RAL 7035). Průchozí pouzdro brynýrované.Na vyžádání:Další barvy zátek, Nadstandardní provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D1 | D2 | D3 | H | H2 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06255-0080X08 | kalibrovaný otvor | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | - | - | | | 6,92 € | | 06255-0080X10 | kalibrovaný otvor | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | - | - | | | 6,92 € | | 06255-0100X10 | kalibrovaný otvor | 99 | 10H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | - | - | | | 8,10 € | | 06255-0100X12 | kalibrovaný otvor | 99 | 12H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | - | - | | | 8,10 € | | 06255-0130X12 | kalibrovaný otvor | 129 | 12H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | - | - | | | 10,01 € | | 06255-0130X14 | kalibrovaný otvor | 129 | 14H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | - | - | | | 10,01 € | | 06255-0160X14 | kalibrovaný otvor | 159 | 14H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | - | - | | | 14,19 € | | 06255-0160X16 | kalibrovaný otvor | 159 | 16H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | - | - | | | 14,19 € | | 06255-0200X16 | kalibrovaný otvor | 198 | 16H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | - | - | | | 18,40 € | | 06255-0200X20 | kalibrovaný otvor | 198 | 20H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | - | - | | | 18,40 € | | 06255-0250X20 | kalibrovaný otvor | 252 | 20H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | - | - | | | 25,17 € | | 06255-0250X24 | kalibrovaný otvor | 252 | 24H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | - | - | | | 25,17 € | | 06255-0345X20 | kalibrovaný otvor | 346 | 20H7 | 67,5 | 42 | 24 | 32 | 79 | - | - | | | 57,88 € | | 06255-1080X08 | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | 2 | 9 | | | 8,81 € | | 06255-1080X10 | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | 3 | 11,4 | | | 8,81 € | | 06255-1100X10 | lícovaný otvor s drážkou | 99 | 10H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | 3 | 11,4 | | | 9,95 € | | 06255-1100X12 | lícovaný otvor s drážkou | 99 | 12H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | 4 | 13,8 | | | 9,95 € | | 06255-1130X12 | lícovaný otvor s drážkou | 129 | 12H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | 4 | 13,8 | | | 11,89 € | | 06255-1130X14 | lícovaný otvor s drážkou | 129 | 14H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | 5 | 16,3 | | | 11,89 € | | 06255-1160X14 | lícovaný otvor s drážkou | 159 | 14H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | 5 | 16,3 | | | 16,10 € | | 06255-1160X16 | lícovaný otvor s drážkou | 159 | 16H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | 5 | 18,3 | | | 16,10 € | | 06255-1200X16 | lícovaný otvor s drážkou | 198 | 16H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | 5 | 18,3 | | | 20,30 € | | 06255-1200X20 | lícovaný otvor s drážkou | 198 | 20H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | 6 | 22,8 | | | 20,30 € | | 06255-1250X20 | lícovaný otvor s drážkou | 252 | 20H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | 6 | 22,8 | | | 27,05 € | | 06255-1250X24 | lícovaný otvor s drážkou | 252 | 24H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | 8 | 27,3 | | | 27,05 € | | 06255-1345X20 | lícovaný otvor s drážkou | 346 | 20H7 | 67,5 | 42 | 24 | 32 | 79 | 6 | 22,8 | | | 59,19 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|