Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné
06328-01

Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Válcové úchyty se dodávají smontované a šroubují se např. k ručním ovládacím kolům, ovládacím klikám a k navijákům.
Válcové osazení a kuželový tvar propůjčují válcovým úchytům optimalizované dotekové vlastnosti a dobrý smykový odpor.
Díky samočinnému zpětnému sklopení se vyloučí rušivé obrysy, čímž se navíc sníží nebezpečí poranění.
Materiál:Úchyt z termoplastu.
Čep ocelový.
Provedení: Úchyt, černý.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Pro uvedení bezpečnostní válcové úchyty do ovládací polohy je třeba provést dva úkony:
- Vyklopte úchyt kolem osy otáčení až na doraz (90°).
- Zatlačte úchyt v axiálním směru do aretační polohy.
Samočinné zpětné sklopení se uskuteční po uvolnění.

Otvor D3 se používá jako polohovací otvor.
Přednosti:Optimalizované dotekové vlastnosti a dobrý smykový odpor
Úchyty pro ovládací kola a kliky
Samočinné zpětné sklopení po uvolnění
Různé velikosti závitu
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06328-01 Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné 226 kB

Výkresy

Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADPřís.CenaObjednat
06328-01-104184,3M414132,514,53538474,5 32,51 €
06328-01-2052105,3M516163,5184447,5584,5 34,02 €
06328-01-306312,56,5M620204,522,55558,571,56 34,16 €
06328-01-4084169M825265,5297082986,5 35,52 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83