Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Válcové úchyty se dodávají smontované a šroubují se např. k ručním ovládacím kolům, ovládacím klikám a k navijákům.
Válcové osazení a kuželový tvar propůjčují válcovým úchytům optimalizované dotekové vlastnosti a dobrý smykový odpor.
Díky sklopnému úchytu lze vyloučit rušivé obrysy, čímž se navíc sníží nebezpečí poranění.
Materiál:Úchyt z termoplastu.
Osa z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4404
Upínací kolík z pružinové oceli nebo nerezové oceli 1.4310
Tlačná pružina z pružinové oceli nebo z nerezové oceli 1.4568
Provedení: Úchyt, černý.
Ocelové části, brynýrované.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Otvoru D3 se užívá k ustavení rukojeti.Přednosti:Optimalizované dotekové vlastnosti a dobrý smykový odpor
Vyloučení rušivých obrysů
Úchyty pro ovládací kola a kliky
Různé velikosti závitu
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06326-01 Válcové úchyty, plastové sklopné 332 kB

Výkresy

Válcové úchyty, plastové sklopné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
VelikostAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADPřís.CenaObjednat
06326-01-104ocel184,3M414132,514,53540474,5 14,78 €
06326-01-205ocel2105,3M516163,5184449584,5 16,16 €
06326-01-306ocel312,56,5M620204,522,55559,571,56 18,53 €
06326-01-408ocel4169M825265,5297083986,5 21,28 €
06326-01-1104nerezová ocel184,3M414132,514,53540474,5 25,91 €
06326-01-1205nerezová ocel2105,3M516163,5184449584,5 28,45 €
06326-01-1306nerezová ocel312,56,5M620204,522,55559,571,56 32,63 €
06326-01-1408nerezová ocel4169M825265,5297083986,5 37,41 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83