Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro resp. závitový čep ocel, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Odkaz na výkres:
Provedení C: se závitem v umělé hmotě
Provedení E: se závitovým pouzdrem
Provedení F: s vnějším závitem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06319 Pevné kuželové rukojeti 106 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pevné kuželové rukojeti

Kuželové úchyty se závitem vylisovaným v termoplastu, provedení C

více informací

Výkresy

Kuželové úchyty se závitem vylisovaným v termoplastu, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D3D4L1L2L3TCADPřís.CenaObjednat
06319-10618CM6186,2154016214 1,63 €
06319-10818CM8188,5154016218 2,08 €
06319-10823CM8238,5196524218 2,46 €
06319-11028CM102810,52290323,522 3,30 €

Kónické úchyty se závitovým pouzdrem, provedení E

více informací

Výkresy

Kónické úchyty se závitovým pouzdrem, provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D4L1L2TCADPřís.CenaObjednat
06319-20518EM5181540167,5 2,15 €
06319-20618EM6181540169 2,23 €
06319-20823EM82319652412 2,84 €
06319-20828EM82822903212 3,71 €
06319-21028EM102822903215 3,89 €

Kónické rukojeti s vnějším závitem, provedení F

více informací

Výkresy

Kónické rukojeti s vnějším závitem, provedení F

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D4LL1L2CADPřís.CenaObjednat
06319-30618FM61815154016 2,40 €
06319-30823FM82319156524 3,06 €
06319-31028FM102822159032 4,30 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83