|
|
06274Ovládací kola DIN 950, z nerezu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4401. Provedení: Věnec kola vysoustružen a vyleštěn.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D1 | D2 | D3 | D7 | L1 | L3 | B3
| T
| Počet paprsků | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06274-0100X10 | kalibrovaný otvor | 100 | 10H7 | 26 | M6 | 17 | 33 | - | - | 3 | | | 43,25 € | | 06274-0125X12 | kalibrovaný otvor | 125 | 12H7 | 28 | M8 | 18 | 36 | - | - | 3 | | | 62,04 € | | 06274-0160X16 | kalibrovaný otvor | 160 | 16H7 | 32 | M10 | 20 | 40 | - | - | 3 | | | 91,45 € | | 06274-0200X18 | kalibrovaný otvor | 200 | 18H7 | 38 | M10 | 24 | 45 | - | - | 3 | | | 158,39 € | | 06274-1100X10 | lícovaný otvor s drážkou | 100 | 10H7 | 26 | M6 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | | | 45,45 € | | 06274-1125X12 | lícovaný otvor s drážkou | 125 | 12H7 | 28 | M8 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | | | 64,24 € | | 06274-1160X16 | lícovaný otvor s drážkou | 160 | 16H7 | 32 | M10 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | | | 93,67 € | | 06274-1200X18 | lícovaný otvor s drážkou | 200 | 18H7 | 38 | M10 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | | | 160,57 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|