Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, provedení L, vnější závit
06209-01_L

Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Hvězdicová rukojeť z duroplastu se vyznačuje uzavřeným obrysem rukojeti. Dosedací plocha vyčnívajícího ocelového pouzdra je vůči ose závitu kolmé a umožňuje stabilní šroubové spojení. Materiál:

Duroplast PF 31.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocelové části modře pasivované nebo nerezové bez povrchové úpravy.
Přednosti:Dosedací plocha odolná proti opotřebení
Uzavřený obrys rukojeti
Na vyžádání:Provedení H: pouzdro se slepým otvorem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06209-01_L Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, provedení L, vnější závit 197 kB

Výkresy

Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, provedení L, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
ProvedeníD

D1D2HH2H3LstatusCADPřís.CenaObjednat
06209-01-43206X10ocelLM63213,523139,510výběhovy výrobek 3,02 €
06209-01-43206X15ocelLM63213,523139,515 3,02 €
06209-01-43206X20ocelLM63213,523139,520výběhovy výrobek 3,12 €
06209-01-43206X25ocelLM63213,523139,525výběhovy výrobek 3,24 €
06209-01-43206X30ocelLM63213,523139,530 3,24 €
06209-01-44008X15ocelLM84013,525131015výběhovy výrobek 3,30 €
06209-01-44008X20ocelLM84013,525131020 3,39 €
06209-01-44008X25ocelLM84013,525131025výběhovy výrobek 3,52 €
-ocelLM84013,525131030výběhovy výrobek na požádání
06209-01-44008X40ocelLM84013,525131040výběhovy výrobek 3,66 €
06209-01-44008X50ocelLM84013,525131050 3,75 €
06209-01-45010X20ocelLM10501932171220výběhovy výrobek 4,65 €
06209-01-45010X25ocelLM10501932171225 4,86 €
06209-01-45010X30ocelLM10501932171230výběhovy výrobek 5,00 €
06209-01-45010X40ocelLM10501932171240výběhovy výrobek 5,09 €
06209-01-45010X50ocelLM10501932171250výběhovy výrobek 5,15 €
06209-01-45010X60ocelLM10501932171260 5,22 €
06209-01-46312X20ocelLM12631940201520výběhovy výrobek 5,93 €
06209-01-46312X25ocelLM12631940201525výběhovy výrobek 6,00 €
06209-01-46312X30ocelLM12631940201530 6,14 €
06209-01-46312X40ocelLM12631940201540výběhovy výrobek 6,27 €
06209-01-46312X50ocelLM12631940201550výběhovy výrobek 6,42 €
06209-01-46312X60ocelLM12631940201560 6,57 €
06209-01-53206X10nerezová ocelLM63213,523139,510výběhovy výrobek 4,44 €
06209-01-53206X15nerezová ocelLM63213,523139,515výběhovy výrobek 4,44 €
06209-01-53206X20nerezová ocelLM63213,523139,520výběhovy výrobek 4,44 €
06209-01-53206X25nerezová ocelLM63213,523139,525výběhovy výrobek 4,65 €
-nerezová ocelLM63213,523139,530výběhovy výrobek na požádání
06209-01-54008X15nerezová ocelLM84013,525131015výběhovy výrobek 4,93 €
06209-01-54008X20nerezová ocelLM84013,525131020výběhovy výrobek 4,93 €
06209-01-54008X25nerezová ocelLM84013,525131025výběhovy výrobek 4,93 €
-nerezová ocelLM84013,525131030výběhovy výrobek na požádání
06209-01-54008X40nerezová ocelLM84013,525131040výběhovy výrobek 5,00 €
06209-01-54008X50nerezová ocelLM84013,525131050výběhovy výrobek 5,00 €
06209-01-55010X20nerezová ocelLM10501932171220výběhovy výrobek 6,99 €
06209-01-55010X25nerezová ocelLM10501932171225výběhovy výrobek 6,99 €
06209-01-55010X30nerezová ocelLM10501932171230výběhovy výrobek 6,99 €
-nerezová ocelLM10501932171240výběhovy výrobek na požádání
06209-01-55010X50nerezová ocelLM10501932171250výběhovy výrobek 7,05 €
06209-01-55010X60nerezová ocelLM10501932171260výběhovy výrobek 7,05 €
-nerezová ocelLM12631940201520výběhovy výrobek na požádání
06209-01-56312X25nerezová ocelLM12631940201525výběhovy výrobek 9,33 €
06209-01-56312X30nerezová ocelLM12631940201530výběhovy výrobek 9,33 €
06209-01-56312X40nerezová ocelLM12631940201540výběhovy výrobek 9,51 €
06209-01-56312X50nerezová ocelLM12631940201550výběhovy výrobek 9,51 €
06209-01-56312X60nerezová ocelLM12631940201560výběhovy výrobek 9,51 €