Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, provedení K, závitové pouzdro
06209-01_K

Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Hvězdicová rukojeť z duroplastu se vyznačuje uzavřeným obrysem rukojeti. Dosedací plocha vyčnívajícího ocelového pouzdra je vůči ose závitu kolmé a umožňuje stabilní šroubové spojení. Materiál:

Duroplast PF 31.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocelové části modře pasivované nebo nerezové bez povrchové úpravy.
Přednosti:Dosedací plocha odolná proti opotřebení
Uzavřený obrys rukojeti
Na vyžádání:Provedení H: pouzdro se slepým otvorem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06209-01_K Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, provedení K, závitové pouzdro 221 kB

Výkresy

Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, provedení K, závitové pouzdro

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
ProvedeníD

D1D2HH2H3TstatusCADPřís.CenaObjednat
06209-01-23206ocelKM63213,523139,512výběhovy výrobek 1,90 €
-ocelKM64013,525131012výběhovy výrobek na požádání
06209-01-24008ocelKM84013,525131012 2,19 €
06209-01-25008ocelKM8501932171217 3,12 €
06209-01-25010ocelKM10501932171217 3,12 €
06209-01-26310ocelKM10631940201517 3,93 €
06209-01-26312ocelKM12631940201517 3,93 €
06209-01-33206nerezová ocelKM63213,523139,512výběhovy výrobek 2,94 €
06209-01-34006nerezová ocelKM64013,525131012výběhovy výrobek 3,93 €
06209-01-34008nerezová ocelKM84013,525131012 3,93 €
06209-01-35008nerezová ocelKM8501932171217 5,09 €
06209-01-35010nerezová ocelKM10501932171217 5,09 €
06209-01-36310nerezová ocelKM10631940201517 6,06 €
06209-01-36312nerezová ocelKM12631940201517 6,06 €