Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
PopisMateriál:Pouzdro, ovládání a matice ze zinkového tlakového odlitku. O-kroužek NBR, ploché těsnění PUR.Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované nebo černě komaxitované. Matice pozinkovaná.Upozornění:Otočný západkový uzávěr odolávající vibracím díky zaskočení v koncových polohách. Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90° a interním omezením otáčení. Otočný západkový uzávěr lze namontovat v předběžně smontovaném stavu (při malém rozměru A a velké tloušťce dveří je tato možnost omezená). Zkoušeno podle DIN EN 60068-2-64 (chvění) a DIN EN 60068-2-27 (šok), zkušební norma 61373. Otřesuvzdornost podle požadavků drážních aplikací kategorie 1, třída B (=nejvyšší požadavek). Upevňovací matice je provedena jako uzemňovací matice s příchytkami.
Ochrana proti vodě a prachu podle IP65 pomocí O-kroužku a napěněného těsnění PUR.Odkaz na výkres:
Ovládání: a) čtyřhran 7 mm b) čtyřhran 8 mm c) drážka d) motýlek 3 mm e) motýlek 5mm f) trojhran 8 mm
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.