Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací uzávěry z nerezové oceli, s plechovým držákem a spínačem, skryté otvory pro přišroubování, provedení B
05547-05_B

Upínací uzávěry z nerezové oceli, s plechovým držákem a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: bez povrchové úpravy.
Povrch stahovacích spon je vyleštěn jemně do matova.
Odkaz na výkres:
1) Vypínač
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05547-05_B Upínací uzávěry z nerezové oceli, s plechovým držákem a spínačem, skryté otvory pro přišroubování, provedení B 164 kB

Výkresy

Upínací uzávěry z nerezové oceli, s plechovým držákem a spínačem, skryté otvory pro přišroubování, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníLEE1E2E3E4BHD

B1E5H1D1SCADPřís.CenaObjednat
05547-05-43100B1003213,5321836,55319,54,3443254,32 90,00 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83