|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisUpozornění:Zde naleznete odpovídající příslušenství k Vašemu výrobku.Zvláštnost: |
Objednací číslo | Název zboží | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05200-105 | RUKOJEŤ L=43, PLAST ZELENÁ ODOLNÉ VŮČI OLEJI | | | 0,46 € | | 05240-06X32 | PŘÍTLAČNÝ ŠROUB S TLAČNÝM PRVKEM D=M06X32 AUTOM.OCEL | | | 2,23 € | | 05240-06X37 | PŘÍTLAČNÝ ŠROUB S TLAČNÝM PRVKEM D=M06X37 AUTOM.OCEL | | | 2,24 € | | 05240-06X42 | PŘÍTLAČNÝ ŠROUB S TLAČNÝM PRVKEM D=M06X42 AUTOM.OCEL | | | 2,27 € | | 05240-06X52 | PŘÍTLAČNÝ ŠROUB S TLAČNÝM PRVKEM D=M06X52 AUTOM.OCEL | | | 2,30 € | | 05241-06X52 | PŘÍTLAČNÝ ŠROUB S TLAČNÝM PRVKEM D=M06X52 AUTOM.OCEL | | | 4,47 € | | 05280-03 | KRYTKA, ODOLNÉ VŮČI OLEJI, PROV.:B ZKOSENÝ, D=15 PRO M06, NEOPREN ČERNÁ | | | 1,43 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|